Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4207 kr |
5000 - 9999 | 2,3739 kr |
10000 + | 2,327 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 19.0 mm |
Hole Diameter | 0.748 in |
Inside Diameter | 12.7 mm |
Inside Diameter | 0.5 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 24.0 mm |
Overall Diameter | 0.945 in |
Overall Height | 7.1 mm |
Overall Height | 0.28 in |
Panel Thickness | 2.4 mm |
Panel Thickness | 0.094 in |
Full Material | Thermoplastic Elastomer |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta