Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,4349 kr - 0,4349 kr 56 I lager
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
900 I lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
1,7456 kr - 1,7456 kr 200 I lager
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
2,0415 kr - 2,0415 kr 138 I lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,5118 kr - 0,5118 kr 6511 I lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,9734 kr - 0,9734 kr 1300 I lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,3565 kr - 1,3565 kr 291 I lager
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
1,6568 kr - 1,6568 kr 478 I lager
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,7367 kr - 0,7367 kr 20 I lager
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,04 kr - 1,04 kr 36 I lager
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5932 kr - 0,5932 kr 8638 I lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,892 kr - 0,892 kr 1908 I lager
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,3565 kr - 0,3565 kr 21900 I lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,6568 kr - 0,6568 kr Fråga angående leveranstidhär
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1 948,5555 kr - 1 948,5555 kr Fråga angående leveranstidhär
FPM
Imperial O-Ring Kit
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • av 4
O-ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Svart

10405581


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Svart

10405154

Prisintervall
0,4349 kr - 0,4349 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Svart

10405536


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Svart

10405574


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Svart

10405321

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Svart

10405369

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Svart

10405406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Svart

10405161

Prisintervall
0,5118 kr - 0,5118 kr

Lagernivåer
6511 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Svart

10405352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Svart

10405222

Prisintervall
0,9734 kr - 0,9734 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Svart

10405277

Prisintervall
1,3565 kr - 1,3565 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Svart

10405314

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Svart

10405192

Prisintervall
0,7367 kr - 0,7367 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Svart

10405239

Prisintervall
1,04 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Svart

10405178

Prisintervall
0,5932 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
8638 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Svart

10405215

Prisintervall
0,892 kr - 0,892 kr

Lagernivåer
1908 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Svart

10405147

Prisintervall
0,3565 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Svart

10405185

Prisintervall
0,6568 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
FPM Sats med tätningsringar Imperial O-ring

10385142

Prisintervall
1 948,5555 kr - 1 948,5555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Svart

10405628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10