Meny Sök

O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 2.9mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405147

Tillverkarens artikelnummer:

600635

18800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,3565 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

35,65 kr

100 x 0,3565 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 1.8 mm
ID 2.9 mm
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Antal enheter 20
Typ Individual Part
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss