Meny Sök

O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 10.8mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405222

Tillverkarens artikelnummer:

600643

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,9734 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

97,34 kr

100 x 0,9734 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 2.6 mm
ID 10.8 mm
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Antal enheter 13
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss