Meny Sök

O-ring 4.5 mm 1.8 mm NBR 70 Svart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 4.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405161

Tillverkarens artikelnummer:

600637

13711 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,4969 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

49,69 kr

100 x 0,4969 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
YxY 1.8 mm
ID 4.5 mm
Allt material Nitril-butadiengummi
Färg Svart
Antal enheter 100
Typ 2
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss