Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | YxY | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 891,8014 kr - 1 891,8014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
FPM
|
Blandade
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 190 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 100 I lager |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 175 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 12,6536 kr - 12,6536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
| 308,8714 kr - 308,8714 kr | 2 I lager |
|
|
NBR
|
Blandade
|
||
| 88 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
|||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | 405 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Enstaka del
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta