Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
674,6476 kr - 852,4018 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål;nitrilgummi
100.0 mm
924,813 kr - 1 061,7149 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål
75.0 mm
376,693 kr - 418,5477 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
55.0 mm
636,1979 kr - 706,8865 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
100.0 mm
220,8565 kr - 245,3961 kr 83 I lager
M8
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
38.0 mm
234,5989 kr - 260,6654 kr 17 I lager
M10
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
38.0 mm
368,5986 kr - 409,5541 kr 23 I lager
M12
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
55.0 mm
585,6682 kr - 650,7424 kr 16 I lager
M16
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
70.0 mm
825,7118 kr - 902,9071 kr 2 I lager
M12
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål
55.0 mm
676,4503 kr - 877,502 kr 26 I lager
M16
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål;nitrilgummi
75.0 mm
356,371 kr - 395,9678 kr 24 I lager
M12
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
55.0 mm
581,5053 kr - 646,117 kr 28 I lager
M16
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
70.0 mm
470,977 kr - 523,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål;mjukt stål
100.0 mm
634,7856 kr - 823,386 kr 2 I lager
M12
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
449,1052 kr - 499,0058 kr 8 I lager
M16
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål
70.0 mm
432,1073 kr - 480,1192 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plain
Naturfärgad
Rostfritt stål;mjukt stål
70.0 mm
1 390,3376 kr - 1 390,3376 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål
100.0 mm
362,1397 kr - 717,4466 kr 27 I lager
M10
Swivel
Krom
75.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
1 267,2798 kr - 1 408,2591 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Swivel
Krom
200.0 mm
Rostfritt stål
120.0 mm
485,5489 kr - 485,5489 kr 2 I lager
M16
150.0 mm
Mjukt stål
80.0 mm
  • av 4
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 92.0 mm Krom

10300206

Prisintervall
852,4018 kr - 674,6476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Hygieniska justerbara fötter 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

10300169

Prisintervall
1 061,7149 kr - 924,813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    75.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Naturfärgad

10253335

Prisintervall
418,5477 kr - 376,693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Naturfärgad

10253373

Prisintervall
706,8865 kr - 636,1979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 38.0 mm M8 Naturfärgad

10253298

Prisintervall
245,3961 kr - 220,8565 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 38.0 mm M10 Naturfärgad

10253304

Prisintervall
260,6654 kr - 234,5989 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Naturfärgad

10253328

Prisintervall
409,5541 kr - 368,5986 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253366

Prisintervall
650,7424 kr - 585,6682 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Hygieniska justerbara fötter 55.0 mm M12 92.0 mm Krom

10300152

Prisintervall
902,9071 kr - 825,7118 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Hygieniska justerbara fötter 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

10300190

Prisintervall
877,502 kr - 676,4503 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    75.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 Naturfärgad

10253311

Prisintervall
395,9678 kr - 356,371 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253359

Prisintervall
646,117 kr - 581,5053 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Naturfärgad

10253397

Prisintervall
523,3078 kr - 470,977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
Hygieniska justerbara fötter 50.0 mm M12 92.0 mm Krom

10300183

Prisintervall
823,386 kr - 634,7856 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253342

Prisintervall
499,0058 kr - 449,1052 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253380

Prisintervall
480,1192 kr - 432,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Plain
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 92.0 mm Krom

10300176

Prisintervall
1 390,3376 kr - 1 390,3376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M10 75.0 mm Krom

10300220

Prisintervall
717,4466 kr - 362,1397 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    75.0 mm
Fötter, låg profil 120.0 mm M24 200.0 mm Krom

10300268

Prisintervall
1 408,2591 kr - 1 267,2798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    200.0 mm
Fötter, låg profil 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Prisintervall
485,5489 kr - 485,5489 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Total höjd
    181.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1750.0 kg