Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 55.0 mm M12 92.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10300152

Tillverkarens artikelnummer:

550089

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 15 929,9943 kr
16 + 850,4832 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

3 719,98 kr

4 x 929,9943 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 55.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 92.0 mm
Total höjd 174.0 mm
Belastningskapacitet 750.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Commodity Code 7318159585
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss