Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10300190

Tillverkarens artikelnummer:

550093

26 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 877,502 kr
20 - 39 789,8187 kr
40 + 676,4503 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

3 510,01 kr

4 x 877,502 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Fotdiameter 75.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Swivel
Gängans längd 92.0 mm
Total höjd 180.0 mm
Belastningskapacitet 750.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 7 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål;nitrilgummi

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss