10300176
550091
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 4 + | 1 432,0477 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M20 |
|---|---|
| Fotdiameter | 3.937 in |
| Fotdiameter | 100.0 mm |
| Färg | Krom |
| Typ av bas | Svängbar, plast |
| Gängans längd | 3.622 in |
| Gängans längd | 92.0 mm |
| Total höjd | 7.323 in |
| Total höjd | 186.0 mm |
| Belastningskapacitet | 2500.0 kg |
| Belastningskapacitet | 2500.0 kg |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Vridrörelse | 20° |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Allt material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta