Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 75.0 mm M16 92.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10300169

Tillverkarens artikelnummer:

550090

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 15 1 093,5664 kr
16 + 952,5574 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

4 374,27 kr

4 x 1 093,5664 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Fotdiameter 75.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 92.0 mm
Total höjd 180.0 mm
Belastningskapacitet 1750.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss