Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Slutför | Material, spärr | Nyckeltyp | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,5767 kr - 38,6074 kr | 52 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
205,3891 kr - 471,369 kr | 2 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Svart pulverlackering
|
Zamak
|
Euronyckel
|
||
26,9194 kr - 41,8747 kr | 2496 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
81,7213 kr - 127,122 kr | 4 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Svart pulverlackering
|
Zamak
|
Euronyckel
|
||
175,3707 kr - 265,8281 kr | 74 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Utan finish
|
Zinklegering
|
Lika låsning
|
||
72,3879 kr - 80,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
Svart polyamid
|
PA
|
Utan nyckel
|
||
16,6401 kr - 23,2962 kr | 62 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
115 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zinklegering
|
Utan nyckel
|
|||
205,3891 kr - 311,6744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
Utan finish
|
Zinklegering
|
Lika låsning
|
||
27,4353 kr - 42,6771 kr | 67 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zinklegering
|
Utan nyckel
|
||
21,257 kr - 29,7599 kr | 37 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
23,8423 kr - 33,3793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
27,5767 kr - 38,6074 kr | 73 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
19,1294 kr - 29,7569 kr | 273 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
24,1482 kr - 33,8074 kr | 63 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
72,3879 kr - 80,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Svart polyamid
|
PA
|
Utan nyckel
|
||
35,9196 kr - 50,2875 kr | 104 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
175,3707 kr - 265,8281 kr | 392 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Lika låsning
|
||
138,4581 kr - 193,8413 kr | 24 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Svart polyamid
|
Zinklegering
|
Utan nyckel
|
||
23,3572 kr - 32,70 kr | 64 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart polyamid
|
Zamak
|
Utan nyckel
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta