Meny Sök

Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20071349

Tillverkarens artikelnummer:

031820234E

57 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 199,4504 kr
25 - 49 142,4646 kr
50 - 99 128,7386 kr
100 - 249 120,3857 kr
250 + 114,6813 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

199,45 kr

1 x 199,4504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hylsans höjd 18.5 mm
Specifikationer ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Commodity Code 3926909790

Produkten 031820234E ersätter:

Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm Zamak Svart
Essentra artikelnummer: 10458303
Tillverkarens artikelnummer: 491422

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss