20059972
072152001E
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Handtagslängd | 3.287 in |
|---|---|
| Handtagslängd | 83.5 mm |
| Handtagsbredd | 1.417 in |
| Handtagsbredd | 36.0 mm |
| Maximalt grepp | 39.0 mm |
| Maximalt grepp | 1.535 in |
| Monteringshålets längd | 50.0 mm |
| Monteringshålets längd | 1.969 in |
| Monteringshålets bredd | 25.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.984 in |
| Slutför | Svart polyamid |
| Nyckeltyp | Utan nyckel |
| Material, spärr | Zinklegering |
| Inriktning vid montering | Högermontage |
| Specifikationer | Trycks inte samman |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta