Meny Sök

Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20119416

Tillverkarens artikelnummer:

03082020547E

389 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 265,8281 kr
25 - 49 189,8772 kr
50 - 99 185,1374 kr
100 + 175,3707 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

265,83 kr

1 x 265,8281 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hylsans höjd 18.5 mm
Specifikationer Trycks inte samman
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss