Meny Sök

Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

Spärrar som lyfts och vrids har låg profil och kan stuvas undan när de inte används. Har justerbart greppområde, kompression och är lätta att sätta samman. Perfekt för användning i en rad applikationer inomhus och utomhus, exempelvis paneler och kapslingar. Finns i många modeller, med olika typer av nyckel och ett urval material och ytbehandlingar.
Essentra artikelnummer:

20121297

Tillverkarens artikelnummer:

072251002E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 33,3793 kr
50 + 23,8423 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

33,38 kr

1 x 33,3793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagslängd 83.5 mm
Handtagsbredd 36.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss