Meny Sök

Mini Swing Handle Locks

I lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Slutför Material, spärr Nyckeltyp Köp
211,5508 kr - 321,0247 kr Fråga angående leveranstidhär
28,2584 kr - 43,9574 kr 17 I lager
24,8726 kr - 34,8217 kr 54 I lager
36,9973 kr - 51,7962 kr 104 I lager
14,7346 kr - 20,6284 kr 148 I lager
84,173 kr - 130,9357 kr 4 I lager
17,1393 kr - 23,9951 kr 42 I lager
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
180,6319 kr - 273,803 kr Fråga angående leveranstidhär
211,5508 kr - 485,5102 kr 54 I lager
24,0579 kr - 33,6811 kr 64 I lager
21,8948 kr - 30,6527 kr 37 I lager
24,5577 kr - 34,3807 kr Fråga angående leveranstidhär
180,6319 kr - 273,803 kr 389 I lager
28,404 kr - 39,7656 kr 65 I lager
23,3742 kr - 32,7238 kr Fråga angående leveranstidhär
19,7033 kr - 30,6497 kr 261 I lager
27,7271 kr - 43,131 kr 2196 I lager
27,886 kr - 43,3782 kr 29 I lager
74,5595 kr - 82,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Spanjoletthandtag 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20070465

Prisintervall
321,0247 kr - 211,5508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20059958

Prisintervall
43,9574 kr - 28,2584 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121273

Prisintervall
34,8217 kr - 24,8726 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121204

Prisintervall
51,7962 kr - 36,9973 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121303

Prisintervall
20,6284 kr - 14,7346 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20125073

Prisintervall
130,9357 kr - 84,173 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121235

Prisintervall
23,9951 kr - 17,1393 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Naturfärgad

20126421

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20119409

Prisintervall
273,803 kr - 180,6319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20125066

Prisintervall
485,5102 kr - 211,5508 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121327

Prisintervall
33,6811 kr - 24,0579 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121310

Prisintervall
30,6527 kr - 21,8948 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121297

Prisintervall
34,3807 kr - 24,5577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

20119416

Prisintervall
273,803 kr - 180,6319 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    Trycks inte samman
  • Commodity Code
    7907000090
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121211

Prisintervall
39,7656 kr - 28,404 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121280

Prisintervall
32,7238 kr - 23,3742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121259

Prisintervall
30,6497 kr - 19,7033 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121198

Prisintervall
43,131 kr - 27,7271 kr

Lagernivåer
2196 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag 50.0 x 25.0 mm Nylon Svart

20121266

Prisintervall
43,3782 kr - 27,886 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spanjoletthandtag Svart

20126438

Prisintervall
82,8439 kr - 74,5595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Specifikationer
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790