Meny Sök

Spanjoletthandtag 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20125073

Tillverkarens artikelnummer:

3081220547E

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 130,9357 kr
25 - 124 93,5255 kr
125 + 84,173 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

130,94 kr

1 x 130,9357 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hylsans höjd 18.5 mm
Specifikationer Trycks inte samman
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss