Meny Sök

Spanjoletthandtag 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20125066

Tillverkarens artikelnummer:

3081220534E

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 485,5102 kr
25 - 49 346,793 kr
50 - 99 223,5338 kr
100 + 211,5508 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

485,51 kr

1 x 485,5102 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hylsans höjd 18.5 mm
Specifikationer Trycks inte samman
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss