Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel diameter, panelhål | Insatsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,4934 kr - 5,9322 kr | 9002 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5402 kr - 8,6395 kr | 33081 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | 1786 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10277034 | 8,3873 kr - 9,1177 kr | 2698 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
| 13,6527 kr - 14,9063 kr | 1440 I lager |
|
|
||
| 13,7125 kr - 14,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 3616 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,479 kr - 5,9322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,2828 kr - 13,7783 kr | 16833 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 12,507 kr - 16,4426 kr | 3448 I lager |
|
|
||
| 10,4889 kr - 13,7783 kr | 1591 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 19,1616 kr - 20,9123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | 2500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | 2823 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,7234 kr - 8,7234 kr | 84 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,633 kr - 8,3147 kr | 428 I lager |
|
|
||
| 12,4159 kr - 16,4426 kr | 2996 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,414 kr - 16,4426 kr | 993 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 1882 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm