Meny Sök

Skruv Bits med spår M8 10.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv med platt skårat huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10052815

Tillverkarens artikelnummer:

0120650000VR

8056 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0162 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 016,20 kr

1000 x 3,0162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Gängstorlek M8
Diameter, stigning 1.3 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Ultralågt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material PA
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss