10052778
0120520000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,8725 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvudets höjd | 0.142 in |
| Huvudets höjd | 3.6 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Diameter, stigning | 1.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.039 in |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Typ av huvud | Ultralågt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | PA |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta