10343906
1440160
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 99 | 26,0361 kr |
| 100 - 499 | 18,5972 kr |
| 500 - 999 | 17,5633 kr |
| 1000 + | 16,5293 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Reny |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 HB |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta