Meny Sök

Skruv Kryssbits M5 20.0 mm PPS Beige

En försänkt standard-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10343609

Tillverkarens artikelnummer:

1440130

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 62,281 kr
125 - 249 58,8119 kr
250 + 55,3564 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 557,03 kr

25 x 62,281 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 9.0 mm
Huvudets höjd 3.3 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PPS
Slutför Utan finish
Färg Beige
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss