Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,6594 kr - 6,3668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 16,5293 kr - 26,0361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,6594 kr - 6,3668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 55,3564 kr - 62,281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 20,393 kr - 22,937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 9,7135 kr - 10,9243 kr | 295 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,6386 kr - 11,9583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,8892 kr - 29,127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 33,2492 kr - 37,4121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,6594 kr - 6,3668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 6,7614 kr - 7,6048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 12,6521 kr - 14,2438 kr | 200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 36,7863 kr - 41,3846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 16,679 kr - 18,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | 200 I lager |
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 31,5758 kr - 36,8271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 33,2492 kr - 37,4121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,2024 kr - 24,9777 kr | 50 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,8892 kr - 29,127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta