Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2603 kr - 5,3286 kr | 600 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1688 kr - 3,9497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 35,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.2
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.2
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 14,0125 kr - 15,9307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | 198 I lager |
|
M1.4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta