Meny Sök

Skruv Kryssbits M1.6 2.0 mm PEEK Ljusbrun

En försänkt mikro-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10342299

Tillverkarens artikelnummer:

1439999

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 50,2057 kr
100 - 499 35,8612 kr
500 - 999 32,2697 kr
1000 + 30,4739 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

502,06 kr

10 x 50,2057 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 2.3 mm
Huvudets höjd 0.5 mm
Gängstorlek M1.6
Diameter, stigning 2.0 mm
Gängans längd 2.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PEEK
Färg Ljusbrun
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-0
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss