Meny Sök

Skruv Kryssbits M1.2 1.8 mm Reny Naturfärgad

En försänkt mikro-krysskruv med platt huvud. Av UL-klassad plast.
Essentra artikelnummer:

10341926

Tillverkarens artikelnummer:

1439962

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 14,8968 kr
500 - 999 13,9173 kr
1000 + 13,033 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 489,68 kr

100 x 14,8968 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 1.8 mm
Huvudets höjd 0.5 mm
Gängstorlek M1.2
Gängans längd 1.8 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Reny
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 HB
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss