Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6266 kr - 7,6266 kr | 581 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10049662 | 3,0018 kr - 3,0018 kr | 6329 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
|
| 3,3034 kr - 3,3034 kr | 19826 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,1311 kr - 3,1311 kr | 22300 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,9641 kr - 3,9641 kr | 12580 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 13000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12300 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 9750 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 25550 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 17016 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,7953 kr - 1,7953 kr | 2030 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 6450 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,5763 kr - 3,5763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 4640 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 8250 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,5836 kr - 7,5836 kr | 11150 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,3394 kr - 7,3394 kr | 5799 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,237 kr - 4,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,3321 kr - 3,3321 kr | 1515 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta