10342039
1439973
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 16,4087 kr |
| 500 - 999 | 15,4138 kr |
| 1000 + | 14,4329 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 2.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 0.02 in |
| Huvudets höjd | 0.5 mm |
| Gängstorlek | M1.4 |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Reny |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | UL94 HB |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta