Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4276 kr - 0,5279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | 998 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,465 kr - 2,0395 kr | 500 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 1435 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,465 kr - 2,0395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0542 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1504 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0614 kr - 1,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1576 kr - 1,5942 kr | 150 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,6948 kr - 2,3555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5799 kr - 2,1831 kr | 1127 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 1085 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 7242 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0614 kr - 1,465 kr | 4244 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta