10374764
423004500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,0395 kr |
| 500 - 999 | 1,8815 kr |
| 1000 + | 1,465 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.15 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 3.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.051 in |
| Huvudets höjd | 1.3 mm |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | N FE 25-121 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta