Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4704 kr - 4,4955 kr | 2500 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3842 kr - 4,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,0736 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5512 kr - 2,1688 kr | 1161 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 8,273 kr - 24,1583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | 3314 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,08 kr - 1,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 500 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,07 kr - 1,4937 kr | 418 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,968 kr - 1,5368 kr | 5700 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0542 kr - 1,6804 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5081 kr - 2,7576 kr | 3700 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | 446 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2797 kr - 1,6661 kr | 350 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3285 kr - 1,7235 kr | 6890 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3357 kr - 2,4416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,465 kr - 2,6858 kr | 600 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta