Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0858 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,5763 kr - 3,5763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,465 kr - 1,465 kr | 4617 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 8250 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7809 kr - 1,7809 kr | 2695 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9302 kr - 5,5498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,5836 kr - 7,5836 kr | 11150 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,7308 kr - 5,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 18840 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4416 kr - 2,4416 kr | 1675 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,9175 kr - 5,9175 kr | 4640 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0427 kr - 1,9102 kr | 2392 I lager |
|
M2.6
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 6718 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0634 kr - 2,0634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 10150 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2262 kr - 2,2262 kr | 14300 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 7153 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 9750 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta