Meny Sök

Skruv Bits med spår M5 20.0 mm PVDF Naturfärgad

En försänkt skruv av naturfärgad PVDF, skårat huvud, med god resistens mot kemikalier och UV-strålning. PVDF kan också steriliseras med gammastrålning, ånga och ETO och är därför perfekt för medicinska användningsområden och livsmedel.
Essentra artikelnummer:

10404720

Tillverkarens artikelnummer:

585052000046

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 99 33,724 kr
100 - 249 22,7651 kr
250 + 19,0308 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

843,10 kr

25 x 33,724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M5
Färg Naturfärgad
Slutför Utan finish
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Huvud med metalltand
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer DIN 963, UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Specifikationer DIN 963
Specifikationer UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss