10404799
585062000046
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 99 | 39,4404 kr |
| 100 - 249 | 26,6144 kr |
| 250 + | 25,9824 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudets höjd | 0.13 in |
|---|---|
| Huvudets höjd | 3.3 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Utan finish |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Skruvtyp | Maskinskruv |
| Typ av huvud | Huvud med metalltand |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Specifikationer | DIN 963, UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | DIN 963 |
| Specifikationer | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta