Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,1993 kr - 1,6804 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
1,2208 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Svart
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,0729 kr - 1,6948 kr 437 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
1,2668 kr - 1,7666 kr 975 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 700 I lager
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Svart
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
0,968 kr - 1,5368 kr 1000 I lager
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
1,1346 kr - 1,5799 kr 560 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
1,363 kr - 1,8815 kr 250 I lager
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 2,6858 kr 30 I lager
M5
Svart
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,7666 kr - 3,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,9389 kr - 3,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
1,9677 kr - 3,5763 kr 6959 I lager
M6
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 750 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 6000 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 1098 I lager
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
24,1009 kr - 36,5104 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
24,1009 kr - 36,5104 kr 450 I lager
M6
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10330081

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Svart

10330128

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Svart

10330166

Prisintervall
1,6948 kr - 1,0729 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10330203

Prisintervall
1,7666 kr - 1,2668 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10329900

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10329955

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon Svart

10329993

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330036

Prisintervall
1,5368 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10330074

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10330241

Prisintervall
1,8815 kr - 1,363 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Svart

10330289

Prisintervall
2,6858 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330326

Prisintervall
3,2172 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Svart

10330364

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10330401

Prisintervall
3,5763 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
6959 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329795

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10329832

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10329870

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm PVDF Naturfärgad

10404782

Prisintervall
36,5104 kr - 24,1009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329863

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm PVDF Naturfärgad

10404775

Prisintervall
36,5104 kr - 24,1009 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish