Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,9173 kr - 115,8796 kr | 768 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 65,9473 kr - 65,9473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 57,5349 kr - 57,5349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 54,9365 kr - 54,9365 kr | 480 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 16,7453 kr - 42,8723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 115,2434 kr - 242,0112 kr | 319 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 21,5397 kr - 41,9144 kr | 180 I lager |
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 28,2885 kr - 29,4201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoximetylen
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10279175 | 22,6427 kr - 48,1537 kr | 2017 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 55,5315 kr - 81,836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
|
Polypropen
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 35,5086 kr - 75,4925 kr | 480 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 64,6595 kr - 64,6595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 63,5855 kr - 63,5855 kr | 1656 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 44,5836 kr - 44,5836 kr | 346 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 15,176 kr - 22,2192 kr | 780 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Vit
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55,1968 kr - 115,8795 kr | 194 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,8962 kr - 103,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,6427 kr - 48,1537 kr | 3016 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 66,132 kr - 66,132 kr | 10 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 92,3912 kr - 92,3912 kr | 36 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm