Meny Sök

Magnetlås 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Vit

Essentra artikelnummer:

10191897

Tillverkarens artikelnummer:

1219459

770 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 22,2192 kr
50 - 249 20,1992 kr
250 - 499 18,3629 kr
500 - 999 16,6936 kr
1000 + 15,176 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

111,10 kr

5 x 22,2192 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 12.0 mm
Totallängd 25.5 mm
Total bredd 9.6 mm
Allt material, fodral Polystyren
Fodral material PS
Färg Vit
Allt material Polystyren
Commodity Code 3926909790

Produkten 1219459 ersätter:

Magnetlås 12.3 mm 25.5 mm Vit
Essentra artikelnummer: 10272558
Tillverkarens artikelnummer: 491982

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss