10314302
ML-M-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 89,7002 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 25.4 mm |
|---|---|
| Total höjd | 1 in |
| Totallängd | 1.563 in |
| Totallängd | 39.7 mm |
| Total bredd | 9.5 mm |
| Total bredd | 0.374 in |
| Allt material, fodral | Polypropen |
| Fodral material | PP |
| Färg | Vit |
| Monteringstyp | Snäppfäste |
| Allt material | Polypropen |
| Typ av montage | Snäppmontering |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta