Meny Sök

Magnetlås 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Vit

Essentra artikelnummer:

10201671

Tillverkarens artikelnummer:

1222621

194 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 112,5044 kr
200 + 53,5891 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

2 250,09 kr

20 x 112,5044 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 13.5 mm
Totallängd 40.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Fodral material ABS
Färg Vit
Monteringstyp Snäppfäste
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Neodym
Typ av montage Snäppmontering
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss