10201718
1222625
Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 49 | 100,4395 kr |
50 - 249 | 82,1262 kr |
250 - 499 | 48,1156 kr |
500 + | 45,5303 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Total höjd | 0.551 in |
---|---|
Total höjd | 14.0 mm |
Totallängd | 2.52 in |
Totallängd | 64.0 mm |
Total bredd | 2.52 in |
Total bredd | 64.0 mm |
Allt material, fodral | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
Fodral material | ABS |
Färg | Vit |
Monteringstyp | Snäppfäste |
Allt material | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
Magnetmaterial | Ferrit |
Typ av montage | Clip In |
Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta