Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,0756 kr - 244,6141 kr | 248 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 129,4095 kr - 301,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 136,4249 kr - 286,4924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 67,1706 kr - 68,583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 33,0346 kr - 69,071 kr | 100 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10272589 | 71,0158 kr - 134,5227 kr | 600 I lager |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vit
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 101,1146 kr - 224,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 75,2614 kr - 158,049 kr | 46 I lager |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 29,1909 kr - 29,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,2082 kr - 56,1014 kr | 285 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 107,0071 kr - 224,715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 226,8947 kr - 474,1472 kr | 26 I lager |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 25,4223 kr - 53,3868 kr | 187 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 53,5735 kr - 112,5044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 111,9614 kr - 269,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20,6825 kr - 43,4333 kr | 90 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 17,4376 kr - 44,9414 kr | 34 I lager |
PS
|
Hake
|
1.654 in
42.0 mm
|
Brun
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 111,1571 kr - 267,5373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
3.386 in
86.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 91,7787 kr - 192,7354 kr | 294 I lager |
PC
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta