Meny Sök

Magnetlås 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Grå

Essentra artikelnummer:

10201541

Tillverkarens artikelnummer:

1222606

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 286,4924 kr
50 + 136,4249 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

286,49 kr

1 x 286,4924 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polyacetal
Låsmekanism Hake
Färg Grå
Magnetmaterial Neodym
Typ av montage Screw On
Slutbleckets vikt 24.0 g
Totallängd 63.0 mm
Total bredd 14.0 mm
Fodral material POM
Avstånd mellan fästhålen 53.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss