10201626
1222616
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 244,6141 kr |
| 50 + | 117,0756 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Allt material, fodral | Polybutylen-tereftalat |
|---|---|
| Låsmekanism | Hake |
| Färg | Grå |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Typ av montage | Screw On |
| Slutbleckets vikt | 12.0 g |
| Slutbleckets vikt | 12.0 g |
| Totallängd | 1.339 in |
| Totallängd | 34.0 mm |
| Total bredd | 0.472 in |
| Total bredd | 12.0 mm |
| Plattans längd | 1.181 in |
| Plattans längd | 30.0 mm |
| Plattans tjocklek | 0.063 in |
| Plattans tjocklek | 1.6 mm |
| Plattans bredd | 0.433 in |
| Plattans bredd | 11.0 mm |
| Fodral material | PBT |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 0.787 in |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 20.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 25.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 0.984 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta