Meny Sök

Magnetlås 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Svart

Essentra artikelnummer:

10201527

Tillverkarens artikelnummer:

1222604

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 23 224,715 kr
24 + 107,0071 kr
Standardförpackning: 24

Beställ valfritt antal

Totalpris:

224,72 kr

1 x 224,715 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polyacetal
Låsmekanism Hake
Färg Svart
Magnetmaterial Neodym
Typ av montage Screw On
Totallängd 50.0 mm
Total bredd 21.0 mm
Fodral material POM
Avstånd mellan fästhålen 40.0 mm
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss