Meny Sök

Ledade låsande kabelsäten

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Totallängd Inre höjd Hålstorlek Total bredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
1,8376 kr - 2,1069 kr 8892 I lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,9551 kr - 1,3132 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,7651 kr - 1,0503 kr 26000 I lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr 21000 I lager
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,9551 kr - 1,3132 kr 35580 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,7651 kr - 1,0503 kr 162776 I lager
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,7745 kr - 1,0613 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,7745 kr - 1,0613 kr 12103 I lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,7651 kr - 1,0503 kr 155000 I lager
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
1,4894 kr - 1,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
2,1069 kr - 2,4078 kr 1000 I lager
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
1,7109 kr - 1,9643 kr 809 I lager
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
4,7462 kr - 5,8595 kr 23910 I lager
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
4,3116 kr - 5,323 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
4,3116 kr - 5,323 kr 14015 I lager
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,7223 kr - 0,99 kr 20357 I lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,7651 kr - 1,0503 kr 432828 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,9551 kr - 1,3132 kr 3998 I lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,9551 kr - 1,3132 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,7745 kr - 1,0613 kr 21597 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
  • av 2
Kabelsäte 14.1 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037935

Prisintervall
2,1069 kr - 1,8376 kr

Lagernivåer
8892 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    14.1 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037898

Prisintervall
1,3132 kr - 0,9551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037867

Prisintervall
1,0503 kr - 0,7651 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 21.7 mm 18.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037959

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 10.0 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037911

Prisintervall
1,3132 kr - 0,9551 kr

Lagernivåer
35580 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 8.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037843

Prisintervall
1,0503 kr - 0,7651 kr

Lagernivåer
162776 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    8.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Prisintervall
1,0613 kr - 0,7745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Prisintervall
1,0613 kr - 0,7745 kr

Lagernivåer
12103 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 21.7 mm 18.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037942

Prisintervall
1,0503 kr - 0,7651 kr

Lagernivåer
155000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038086

Prisintervall
1,8388 kr - 1,4894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    9.6 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038109

Prisintervall
2,4078 kr - 2,1069 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    14.7 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.83 mm 10.67 mm Nylon 6/6

10178362

Prisintervall
1,9643 kr - 1,7109 kr

Lagernivåer
809 I lager
Egenskaper
  • Inre höjd
    4.83 mm
  • Inre bredd
    10.67 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038093

Prisintervall
5,8595 kr - 4,7462 kr

Lagernivåer
23910 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    10.4 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 11.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038123

Prisintervall
5,323 kr - 4,3116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Inre höjd
    11.0 mm
  • Inre bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10038116

Prisintervall
5,323 kr - 4,3116 kr

Lagernivåer
14015 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    15.5 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037966

Prisintervall
0,99 kr - 0,7223 kr

Lagernivåer
20357 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 10.0 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037904

Prisintervall
1,0503 kr - 0,7651 kr

Lagernivåer
432828 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037973

Prisintervall
1,3132 kr - 0,9551 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037874

Prisintervall
1,3132 kr - 0,9551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Prisintervall
1,0613 kr - 0,7745 kr

Lagernivåer
21597 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid