Meny Sök

Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Essentra artikelnummer:

10038093

Tillverkarens artikelnummer:

WSLTB-01A-19A

23910 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,8595 kr
5000 - 9999 5,2736 kr
10000 + 4,7462 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 859,50 kr

1000 x 5,8595 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 12.7 mm
Total höjd 10.4 mm
Inre höjd 4.8 mm
Inre bredd 10.7 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss