Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,907 kr |
5000 - 9999 | 1,7532 kr |
10000 + | 1,6611 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Saddle Type | Locking Top |
---|---|
Overall Width | 16.8 mm |
Overall Width | 0.661 in |
Inside Height | 4.8 mm |
Inside Height | 0.189 in |
Inside Width | 10.7 mm |
Inside Width | 0.421 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Mounting Method | Push In |
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta