Meny Sök

Kabelsäte 8.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

Detta kabelsäte med ledad låsande överdel snäpps fast i panelhål. Av naturfärgad, UL-klassad nylon.
Essentra artikelnummer:

10037843

Tillverkarens artikelnummer:

WSLT-01-2-01

162776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0503 kr
5000 - 9999 0,9711 kr
10000 - 19999 0,9187 kr
20000 - 29999 0,868 kr
30000 + 0,7651 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 050,30 kr

1000 x 1,0503 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 16.8 mm
Inre höjd 8.8 mm
Inre bredd 10.7 mm
Paneltjocklekar 1.57 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss